Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Une fourche en acier inoxydable 316L avec des lames en DLC revêtues pour la mesure et le contrôle d’huile de combustible lourd (fuel lourd) qui alimente les moteurs, les turbines et les brûleurs dans les applications marines et d’alimentation.
±0,2 cP (0,5 à 10 cP) puis ±1 % du maximum de la plage d’étalonnage (10 à 100 cP)
Domaine opératoire de viscosité
0,5 à 100 cP
Incertitude en masse volumique
±1,0 kg/m3 (±0,001 g/cm3)
Plage de masse volumique fonctionnelle
0 à 3000 kg/m3(0 à 3g/cm3)
Plage de températures d’utilisation
-50 °C à +200 °C (-58 °F à +392 °F)
Matériaux
• Pièces en contact avec le procédé : acier inoxydable 316L et carbone de type diamant (DLC) • Finition de la fourche : revêtu en DLC • Boîtier du transmetteur : aluminium avec peinture polyuréthane
Indicateur local (en option)
• Écran LCD à deux lignes segmenté. • Peut pivoter sur le transmetteur, par incréments de 90 °, pour faciliter la lecture. • Convient à un fonctionnement en zone dangereuse. • Commandes des interrupteurs optiques pour la configuration et l’affichage en zone dangereuse. • Lentille en verre. • Le voyant LED à trois couleurs indique l’état du débitmètre et de l’alerte.
Fonctionnalités de l’indicateur
Afficher les variables de procédé Afficher et acquitter les alertes Configurer les sorties analogique et RS-485 Prend en charge la vérification de la masse volumique connue (KDV) Prise en charge de plusieurs langues
Voies de sortie du transmetteur
Voies de sortie disponibles : • Canal A : 4 à 20 mA + HART • Le canal B est de 4 à 20 mA • Le canal C est RS-485/Modbus
Bénéficiez des certifications pour une utilisation maritime par Lloyds London, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas et l’American Bureau of Shipping.
Suivez facilement les mesures multiparamètres en continu de la viscosité, de la masse volumique et de la température.
Garantissez une réduction du frottement et une immunité de revêtement améliorée avec un revêtement en carbone adamantin (DLC).
Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d’un indicateur local.
Augmentez la flexibilité avec des kits de pièces de rechange pour des solutions de remplacement de viscosimètre à torsion et à capillaire.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.