Mimic™ Train est une option du logiciel de simulation Mimic qui fournit un environnement complet pour la formation des opérateurs à l’aide d’un simulateur dynamique de jumeau numérique.
Mimic Trains fonctionne avec des modèles de procédés et d’E/S dans un système de simulation dynamique, en ajoutant la possibilité d’exercices de formation des opérateurs et de contrôle des instructeurs. Ce logiciel permet de superviser la session de formation, avec tous les droits d’accès et de contrôle sur la simulation Mimic et le système de contrôle-commande hors ligne compatible avec n’importe quel OPC.