Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Neotecha-NeoSeal Lined Valve

Vanne papillon revêtue Neotecha NeoSeal

Product Description

La vanne Neotecha NeoSeal est une vanne papillon à tige nue avec revêtement en PTFE conforme à la norme ISO 5752/5 (EN 558-1/T5) comportant divers matériaux de disque résistants à la corrosion. Ces vannes conviennent parfaitement aux applications corrosives, exigeant des performances fiables, une étanchéité parfaite, un couple constant et zéro maintenance.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
NeoSeal Lined Valve
Manual Actuator
NeoSeal Lined Valve
Powered Actuator
F89

Caractéristiques

  • Les coussinets d’appui en élastomère derrière la manchette assurent un bon serrage autour du papillon, pour une fermeture étanche testée.
  • La manchette fournit une large surface d’étanchéité des brides.
  • Une tige de disque mince monobloc revêtue de PFA moulé de 3 mm d’épaisseur et présentant des valeurs Kv élevées.
  • La manchette et le disque sont les deux seules pièces de la vanne en contact avec le fluide.
  • Étanchéité primaire de l’arbre par contact précontraint entre le disque et le moyeu de la manchette.
  • Étanchéité secondaire de l’arbre obtenue par surdimensionnement du diamètre de l’arbre par rapport au trou d’arbre dans la manchette.
  • La manchette et le disque sont moulés et usinés avec des tolérances très faibles pour assurer :
    • un couple de serrage faible
    • moins de contraintes et de déformation lors de l’ouverture et de la fermeture
  • Des essais au vide à l’hélium ont été réalisés avec succès à des pressions inférieures à 20 Pa absolus (0,2 mbar absolu).
  • Revêtement en TFM disponible en option pour les applications extrêmement exigeantes.
  • Trous de centrage intégrés au corps afin d’assurer le centrage parfait de la vanne.
  • Dimensions de la bride d’actionneur et de la tige conformes à la norme ISO 5211.
Matériau
Fonte GS
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Avec revêtement
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Avec revêtement
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon

Documentation et schémas