Net Safety-Millennium II Dual Channel Transmitter

Transmetteur à deux voies Net Safety™ Millennium II

Product Description

Le transmetteur de gaz universel à deux voies Net Safety Millennium II (M22) comprend des fonctionnalités innovantes dont les responsables d’usine et les opérateurs de terrain ont besoin, tout en offrant un fonctionnement fiable au quotidien, même dans les conditions les plus extrêmes.

Indice de protection du boîtier
IP66 (aluminium), IP67 (acier inoxydable), IP64 (avec capteurs), Type 4X
Certifications/Homologations
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 N° 152:2006, IECEx
Montage
Montage en surface / montage sur tube / montage sur conduite
Poids
Aluminium : 2,5 kg, acier inoxydable : 3,2 kg
Garantie
3 ans

Caractéristiques

  • Un seul transmetteur de gaz pour deux points de détection de gaz
  • Transmetteur de gaz universel - compatible avec tous les types de capteurs de gaz (capteur infrarouges, catalytiques et électrochimiques)
  • Plage de tension importante pour une stabilisation et une compatibilité supérieures du système
  • Faible consommation d’énergie
  • Possibilité de combiner tous les types de capteur de gaz sur un seul transmetteur de gaz, pour une couverture et une flexibilité supérieures
  • Diagnostics complets avec journalisation des événements et des données
  • Système de menu intuitif offrant aux opérateurs une interface d’étalonnage et de configuration non intrusive et des plages et des courbes de gaz sélectionnables sur le terrain
  • Éloignement de capteur longue distance (plus de 600 m)

Documentation et schémas