O-Zgedney-P-cga-s-90-sr-cgc-ozg

Connecteurs à bride de cordon et réduction de tension droits et à 90° en aluminium O-Z/Gedney™ de type CGA

Product Description

Les connecteurs à bride de cordon et réduction de tension droits et à 90° en aluminium O-Z/Gedney™ de type CGA, dotés de poignées en maillage en acier inoxydable, sont utilisés pour sécuriser et sceller les câbles entrant dans des boîtiers ou des chemins de conduit et empêcher qu'ils ne se détachent en cas de tension ou de déplacement. Ils sont dotés de manchons à filetage NPT mâle conique.

ul-listed
csa-listed

Caractéristiques

  • Étanche/étanche à l'huile
  • Avec passe-câble en néoprène
  • Classé +90 °C (+194 °F)
  • Poignées en maillage en acier inoxydable, qui offrent une résistance importance à la traction des câbles
Certifications et conformités NEC/CEC
Classé pour une utilisation en zones ordinaires
Matériaux standard
Aluminium sans cuivre (0,4 % max.)