Connecteurs à bride de cordon et réduction de tension droits en aluminium O-Z/Gedney™ de type CGA

Product Description

Les connecteurs à bride de cordon et réduction de tension droits en aluminium O-Z/Gedney™ de type CGA sont utilisés pour sécuriser et sceller les câbles entrant dans des boîtiers ou des chemins de conduit. Ils sont dotés de concentrateurs à filetage NPT mâle conique.

ul-listed
csa-listed

Caractéristiques

  • Étanche/étanche à l'huile
  • Avec passe-câble en néoprène
  • Température nominale : +90 °C (+194 °F)
Certifications et conformités NEC/CEC
Classés pour une utilisation en zones ordinaires
Matériaux standard
Aluminium sans cuivre (0,4 % max.)