Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 770XA

Product Description

Les chromatographes de gaz naturel Rosemount 770XA fournissent l’analyse la plus précise du gaz naturel disponible dans un chromatographe de gaz (GC) à montage sur site. De par sa conception, le chromatographe 700XA présente des capacités d’analyse supérieures, simplifie l’utilisation et élargit les possibilités d’analyse dans un chromatographe pour gaz naturel, avec une température ambiante comprise entre -20 et 60 °C. De telles fonctionnalités avancées font du 700XA un équipement idéal pour le comptage transactionnel de gaz naturel et les applications qui requièrent une analyse poussée, comme le C9+ (avec point de rosée des hydrocarbures, la température de rosée maximale) et le C6+ avec sulfure d’hydrogène (H2S).

Entrée
Entrées analogiques : deux entrées standard filtrées et isolées avec protection contre les transitoires, 4-20 mA (modulables et assignables par l’utilisateur)
Entrées numériques : cinq entrées assignables par l’utilisateur, isolées optiquement, de puissance nominale de 30 Vcc à 0,5 A
Sortie
Sorties analogiques : six sorties isolées auto-alimentées (4-20 mA)
Sorties numériques : cinq sorties numériques assignables par l’utilisateur, Forme C et isolées électro-mécaniquement, 24 Vcc
Orifices
Ports de communication série : trois blocs de terminaisons, configurables en RS-232, RS-422 ou RS-485 et un port RS-232 D-sub (9 broches) pour un raccordement Modbus/PC
Alimentation électrique
Standard: 24 Vcc (21-30 Vcc) • En option : 90-264 Vca, 47-63 Hz
Certifications/Homologations
CSA : pour les États-Unis : Classe I, Zone 1, AEx d IIC, Boîtier de type 4. Classe I, Division 1, Groupes B, C et D, IP66
Pour le CANADA : Classe I, Zone 1, Ex d IIC, Boîtier de Type 4. Classe I, Division 1, Groupes B, C et D, IP66.
Approuvé ATEX/IECEx. Ex II 2G. Ex d IIC Gb T6. (Ta = -20 à 60 °C)
Dimensions
Montage mural : 711 mm (H) x 445 mm (l) x 498 mm (P) (28 po x 17,5 po x 19,6 po)
Montage sur tube : 711 mm (H) x 445 mm (l) x 671 mm (P) (28 po x 17,5 po x 26,4 po)
Montage au sol : 1 532 mm (H) x 445 mm (l) x 612 mm (P) (60,3 po x 17,5 po x 24,1 po)
Montage
Montage au sol (de série) ; mural ou sur tube (optionnel)
Poids
50 kg (110 lb)

Caractéristiques

  • La meilleure valeur calorifique/répétabilité BTU C6+ disponible
  • ±0,01 % (±-0,1 BTU/1 000 BTU) en environnement à température contrôlée
  • ±0,02 % (±0,2 BTU/1 000 BTU) en environnement à température non contrôlée (-20 °C à 60 °C/-4° F à 140 °F) avec une durée de cycle de trois minutes
  • La meilleure reproductibilité C9+ disponible dans l’industrie
  • ±0,0125 % de la valeur calorifique (±0,125 BTU/1 000 BTU) pour un environnement contrôlé
  • ±0,025 % (±0,25 BTU/1 000 BTU) de valeur calorifique en environnement à température non contrôlée (-20 °C à 60 °C/-4° F à 140 °F) avec une durée de cycle de cinq minutes
  • Large plage dynamique pour les composants, de l’ordre de 2 ppm
  • Performance fiable sur une large plage de températures ambiantes
  • -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)

Documentation et schémas