Rosemount-P-CT5100 Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT5100

Product Description

L’analyseur de gaz en continu Rosemount CT5100 d’Emerson est le premier analyseur hybride, par laser mis au point pour l’analyse de gaz de procédé et la surveillance des émissions. Le Rosemount CT5100 combine les technologies du laser à cascade quantique (QCL) et du diode laser accordable (TDL) pour fournir simultanément une mesure rapide, directe, très sélective et sensible de plusieurs composants de gaz. Il est proposé en deux variantes : un système certifié, installé dans un boîtier purgé et pressurisé pour les installations en zone dangereuse, et un système non certifié pour une utilisation en zone sûre. Ces deux systèmes peuvent abriter jusqu’à six lasers permettant de mesurer 10 composants de gaz maximum en temps réel. Le dispositif laser permet de regrouper les mesures dans un seul analyseur de gaz, réduisant ainsi le coût total de possession.

Orifices
  • Connecteur d’orifice de sortie de gaz : type Swagelok de 6 mm (¼ po) (à spécifier lors de la commande)
  • Connecteur de purge : entrée de purge (système certifié uniquement) de 10 mm (⅜ po)
  • Certifications/Homologations
  • Europe : ATEX II 3G Ex p Groupe IIC T3
  • Amérique du Nord : Classe 1, Division 2, Groupes A, B, C, D, T3
  • Dimensions
    575 x 291 x 781 mm (23 x 11,5 x 31 po)
    Poids
    53 kg (116,8 lb)
    Alimentation électrique
    110 Vca 60 Hz / 240 Vca 50 Hz
    Linéarité
    R2 > 0,999

    Caractéristiques

    • Détection en temps réel de jusqu’à dix gaz simultanément
    • Mesures de gaz précises et sensibles
    • Excellente linéarité de la réponse et répétabilité
    • Faible dérive à long terme permettant de réduire les intervalles d’étalonnage
    • Faibles coûts de maintenance et pendant la durée de vie
    • Rapports continus de diagnostic de l’état
    • Processeur ARM intégré pour un fonctionnement entièrement autonome
    • Interface utilisateur sur panneau avant simple et intuitive permettant d’accéder à toutes les fonctions de l’instrument
    • Configuration modulaire interchangeable pour six lasers maximum

    Documentation et schémas