Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 148 Transmitter

Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 148 Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 148
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde RTD, thermocouple, ohms)
Signal de sortie
Analogique 4-20 mA
Boîtier
Montage en tête DIN B
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -58 à 572 °F (-50 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température Rosemount™ 148
  • Appareil utilisé avec des entrées de sonde de différents types pour une plus grande adaptabilité
  • Le montage en tête de style DIN B, associé à diverses options de boîtier DIN B, offre une solution économique
  • Le signal de 4 à 20 mA supporte le bruit et garantit des performances fiables dans les environnements de procédé
  • La compensation de la température ambiante améliore les performances et la qualité du procédé
  • L’interface de configuration PC HART™ fournit le programme, les câbles et les logiciels nécessaires à la configuration du transmetteur

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température Rosemount™ 148