Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1199

Transmetteur de niveau 2051L et séparateur 1199 Rosemount™

Spécifications

Transmetteur de niveau Rosemount™ 2051L
Pression de service max.
Jusqu’à 20,68 bar (300 psi)
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : 401 °F (205 °C) au maximum, -157 °F (-105 °C) au minimum
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible puissance
Type de séparateur
Montage direct, Tuned-System
Raccordement au transmetteur
Soudé et réparable
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS
Fileté : NPT, DIN, ISO
Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, acier inoxydable 316 PFA avec protection contre la corrosion, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

Transmetteur de niveau Rosemount™ 2051L
  • L’appareil est conçu avec un grand choix de protocoles de sortie, de matériaux et de raccordements au procédé pour répondre aux diverses exigences des applications.
  • Le niveau Tuned-System et le montage direct permettent des performances optimales pour la mesure de niveau.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • L’interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter de formation ou d’outils supplémentaires.
  • La construction optimisée des séparateurs garantit la qualité des mesures dans des conditions de procédé difficiles.
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
  • Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
  • Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
  • L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
  • Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.

Documentation et schémas

Transmetteur de niveau Rosemount™ 2051L
Système de séparateurs Rosemount™ 1199