Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051L Level Transmitter and 1299 Seal

Spécifications

Transmetteur de niveau Rosemount™ 2051L
Pression de service max.
Jusqu’à 20,68 bar (300 psi)
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : 401 °F (205 °C) au maximum, -157 °F (-105 °C) au minimum
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible puissance
Type de séparateur
Montage direct, Tuned-System
Raccordement au transmetteur
Soudé et réparable
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

Transmetteur de niveau Rosemount™ 2051L
  • L’appareil est conçu avec un grand choix de protocoles de sortie, de matériaux et de raccordements au procédé pour répondre aux diverses exigences des applications.
  • Le niveau Tuned-System et le montage direct permettent des performances optimales pour la mesure de niveau.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • L’interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter de formation ou d’outils supplémentaires.
  • La construction optimisée des séparateurs garantit la qualité des mesures dans des conditions de procédé difficiles.
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations
  • Convert 1199 Diaphragm seal models to 1299 diaphragm seal models

Documentation et schémas

Transmetteur de niveau Rosemount™ 2051L
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System