Sonde Thermocouple Rosemount™ 214C, transmetteur sans fil 848T et tube de protection 114P

Spécifications

Sonde de température à thermocouple Rosemount™ 214C
Résistance d'isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fils de raccordement
Fil de 0,205 mm², isolation FEP. Codage par couleur selon la norme CEI 60584 ou ASTM E230
Résistance d'isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
Entrée
Quatre entrées configurables indépendamment, incluant des sondes à résistance (à 2, 3 et 4 fils), des thermocouples, 0-1 000 mV et 0-10 V, signaux ohm (à 2, 3 et 4 fils) et 4-20 mA.
Signal de sortie
Protocole WirelessHART®
Boîtier
Boîtier en aluminium renforcé
Options d’étalonnage
Étalonnage sur 5 points
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
4 secondes à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Type d’antenne
Externe (plage standard ou élargie)
Tube de protection Rosemount™ 114P
Certifications/homologations
Certification du matériau
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)

Caractéristiques

Sonde de température à thermocouple Rosemount™ 214C
  • Types de sondes comprenant les thermocouples J, K et T pour une plus grande souplesse d’application
  • Respect des exigences en matière de tolérance de précision des normes ASTM et CEI, offrant ainsi des performances fiables
  • Vaste plage de températures de -196 à 1 200 °C pour une longévité accrue dans des environnements de procédé variés
  • Résistance aux fortes vibrations pour une résilience accrue dans des environnements de procédé difficiles
  • Disponible dans des configurations simples ou doubles avec des jonctions raccordées ou non à la masse pour une meilleure compatibilité des procédés
  • Tous les types et toutes les longueurs de sondes sont disponibles avec un diamètre de 6,35 mm de câble à isolation minérale pour satisfaire aux normes du secteur
  • Raccords à compression réglable ou fixe et adaptateurs à ressort ou soudés qui répondent aux exigences de montage spécifiques
  • Options de boîtier et tête de connexion pour une adaptabilité aux procédés
  • Approbations générales des zones dangereuses pour répondre aux exigences du projet
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
  • Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • La solution au meilleur prix par point accepte quatre entrées configurables (sonde à résistance, thermocouple, ohm, millivolt et signaux 4 à 20 mA)
  • Le boîtier renforcé permet une installation au plus près du procédé, même dans les environnements difficiles et les zones dangereuses
  • L’antenne à portée étendue permet une communication sans fil pour les installations à longue distance
  • Conçu avec jusqu’à alertes personnalisables pour une surveillance avancée des mesures
  • Les tableaux de bord de l’instrument affichent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.
  • Sa simplicité d’installation permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Tube de protection Rosemount™ 114P
  • Les types de montage fileté, à brides avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application
  • Disponible en acier inoxydable à deux valeurs 316/316L et en acier inoxydable 316Ti
  • Les options de puits thermométrique incluent la certification des matériaux qui assure la conformité et de la traçabilité du matériau conformément à la norme EN 10204 type 3.1
  • Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et interne et le test de contrôle par ressuage

Documentation et schémas

Sonde de température à thermocouple Rosemount™ 214C
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
Tube de protection Rosemount™ 114P