Débitmètre magnétique Rosemount MS composé d'un capteur MS120 et d'un transmetteur 8712E pour les applications pour boues
Débitmètre magnétique Rosemount MS composé d'un capteur MS120 et d'un transmetteur 8712E pour les applications pour boues
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Matériau : Acier inoxydable 316L, alliage de nickel, platine, tantale, titane Type : Standard, Bullet, Flat 3ème électrode en option pour la mise à la terre
Options de bride
Connexions : Couplage à emboîtement, à souder et à rainures Cotes : Classes ASME 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Table D et E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Matériaux : Acier au carbone, acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, acier inoxydable 316/316L D'autres cotes de bride et d'autres matériaux peuvent être disponibles sur demande
Certifications
Emplacements ordinaires ATEX anti-étincelles dans zones de poussières de Classe I Div 2 ; zones de poussières de Classe I Zone 2 ; anti-étincelles dans zones de poussières IECEx ; zones ATEX sécurité augmentée ; classes de poussières I Zone 1 ; zones IECEx sécurité accrue ; Les homologations de niveau supérieur de poussières comprennent des électrodes à sécurité intrinsèque.
Type de boîtier
Type 4X IP66, IP67, IP68, IP75
Compatibilité
Transmetteur à boues 8782 pour des performances optimales dans les applications à bruit élevé 8712EM et 8732EM (montage déporté uniquement) pour des performances standard des débitmètres magnétiques
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E
Précision
Incertitude pouvant atteindre ±0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et ±0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diagnostic
Vérification in situ du débitmètre, détection de défaut de terre et de câblage, détection de bruit de procédé excessif, détection de tube vide ajustable, détection de défaut de transmetteur, détection de défaut de capteur
Compatibilité
Tous les tubes de mesure fabriqués par Rosemount : 8705, 8711, 8721, 8707 Grâce à leurs fonctions universelles, les transmetteurs de la série E sont compatibles avec les tubes de mesure à alimentation c.a. ou c.c. des autres fabricants.
Alimentation électrique
90-250 Vca, 50-60 Hz ou 12-42 Vcc
Puissance absorbée
15 W maximum – c.c. 40 VA maximum – c.a.
Indice de protection du boîtier
8712E : type 4x, IP66
Caractéristiques
Capteur magnétique Rosemount MS120 pour les applications de boues, 30,48 cm (DN300)
Capacité de traiter des applications extrêmement bruyantes tout en fournissant des débits de sortie stables, mieux qu'un débitmètre magnétique standard lorsqu'il est couplé au transmetteur 8782.
L'augmentation de la puissance du signal permet une mesure plus précise du débit et réduit la variabilité du procédé, même dans les débits difficiles à mesurer, lorsqu'il est couplé avec le transmetteur 8782
Réduction des stocks de tubes de mesure grâce à une option double étalonnage
Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires disponibles en option
Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles, idéal pour la mesure de boues conductrices
Associez le capteur à boues MS avec le transmetteur pour boues 8782 pour une performance optimale dans les applications à bruit élevé.
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E
Interface opérateur locale intuitive avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
Disponibilité maximale grâce à l’outil Smart Meter Verification qui surveille l’état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique