Vous pouvez faire confiance à nos traversées de cloison qui répondent aux exigences les plus strictes de l’industrie. La traversée de cloison Skotten permet de faire passer les câbles d’un transmetteur à travers la paroi d’une citerne. Certifiée par DNV, cette traversée de cloison s’installe sur les cloisons ou les ponts avec une pression maximale de 16 bar et entre les zones de gaz sûres et dangereuses.