Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2051CFP Integral Orifice Flowmeter

Débitmètre à orifice intégré Rosemount™ 2051CFP

Product Description

Le débitmètre à orifice intégré Rosemount 2051CFC permet d’effectuer des mesures fiables du débit. Ce débitmètre est conçu avec un élément primaire à orifice installé dans une longueur de tuyauterie et facilite la mesure précise de débit dans des conduites de petite taille (0,5"-1,5" ou 15-40 mm). Ce transmetteur à la sécurité certifiée embarque également une interface opérateur locale (LOI) pour une mise en service simplifiée sur site. Cet appareil est proposé avec plusieurs protocoles de communication, notamment les technologies HART® sans fil.

Garantie
Garantie limitée de 5 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/100 (étendue de mesure de 1/5)
Plage de mesure
Jusqu’à 2,48 bar pour la pression différentielle
Diamètre de ligne
15 à 40 mm
Sortie
Pression différentielle, variable mise à l’échelle
Protocole de communication
HART® 4-20 mA, HART® sans fil, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS®, HART® à faible alimentation 1-5 V
Matériaux en contact avec le fluide lors du processus
Acier inoxydable 316
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant, NACE®, zone dangereuse. Voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications.
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)

Caractéristiques

  • L’intégralité des systèmes de débitmétrie est testée et étalonnée pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation.
  • L’élément primaire est intégré à une rampe de comptage pour une installation facilitée.
  • La plaque à orifice est adaptée aux lignes de petit diamètre de 0,5" à 1,5" (de 15 à 40 mm) pour la précision et la répétabilité de la mesure du débit.
  • L’interface opérateur locale offre des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
  • Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.
  • Sa simplicité d’installation permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas