Rosemount-2051HT Hygienic Pressure Transmitter

Transmetteur de pression aseptique Rosemount®™ 2051HT

Product Description

Le transmetteur de pression aseptique Rosemount 2051HT est un instrument fiable pour la mesure de pressions relative et absolue dans l’industrie des sciences de la vie et de l'agro-alimentaire. Ce transmetteur offre la technologie éprouvée des capteurs de pression d’Emerson, ainsi qu’un large éventail de raccordements au procédé aux normes du secteur. Une gamme complète de certifications sanitaires, y compris 3-A™ et EHEDG, ainsi qu’un boîtier en acier inoxydable poli en option garantissent la capacité de cet appareil à répondre aux exigences de votre application.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/50
Protocole de communication
HART™ 4-20 mA
bus de terrain FOUNDATION™
PROFIBUS®
Étendue de mesure
Jusqu’à 800 psig (55,7 bar) pour la pression relative, jusqu’à 150 psia (10,3 bar) pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L mécaniquement poli et électropoli à Ra < 0,38 µ-po (0,81 µ-m)
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
3A, EHEDG, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Se raccorde à divers raccords sanitaires standard de l’industrie.
  • Il répond aux exigences spécifiques de l’industrie 3-A et EHEDG.
  • Le boîtier en acier inoxydable poli est exempt de cavités et d'interstices pour faciliter le nettoyage et l’essuyage.
  • Il offre une incertitude aux conditions de référence allant jusqu’à 0,1 % et une stabilité de 2 ans.
  • Il résiste aux conditions de lavage à grande eau (jusqu’à IP69k) pour une performance et une durabilité à long terme.
  • L'interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter d’outils supplémentaires.
  • Il utilise la technologie de capteur éprouvée d’Emerson.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 19 results for Pièces et accessoires
: