Rosemount-214A Temperature Sensor

Sondes de température Rosemount™ 214A

Product Description

Les sondes de température Rosemount 214A offrent des solutions simples pour les thermocouples et les sondes à résistance nécessitant des conceptions spéciales. La sonde 214A peut être conçue sur demande selon vos exigences en matière de câblage, type de connexion, dimensions de gaine, et plus encore ! Obtenez exactement ce dont vous avez besoin pour votre système, y compris les sondes de montage en surface, les sondes pour roulements, les kits de câbles et des terminaisons à connexion rapide.

Plage de température
Thermocouples : -200 à 2 316°C, Sondes à résistance : -200 à 650 °C
Fils de raccordement
Grande variété de sections de conducteurs disponible : calibres allant de 8 à 30, isolation FEP ; codage par couleur selon la norme ANSI/ASTM E230
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
CEI 751 Classe A ou B ; étalonnage à point unique ; programme d’étalonnage ou plage d’étalonnage spécifiée par le client, tous deux avec des constantes Callendar-Van Dusen

Caractéristiques

  • Disponible dans des configurations simples ou doubles avec des jonctions raccordées ou non à la terre pour une meilleure compatibilité des procédés
  • Respect des exigences en matière de tolérance de précision de détection des normes ASTM et CEI, offrant ainsi des performances fiables
  • Sondes à montage en surface permettant des mesures de température non intrusives Ces conceptions comprennent des sondes magnétiques et des sondes avec plaque à souder
  • Divers raccords, bagues et coudes à gaine sont disponibles
  • Grande variété de terminaisons à gaine - Prises électriques, connecteurs, transitions à fil, raccords filetés
  • Grande variété d’extensions de fil disponible - armature souple, armature souple à revêtement en PVC, blindage en polyester, surtressage en acier inoxydable, etc...
  • Sondes à résistance disponibles : PT100 et PT1000
  • Types de thermocouples disponibles : J, K, T, E, N
  • Grande variété de diamètres de gaine au-delà de 6,35 mm - 1,58 mm, 3,17 mm , 4,72 mm, 9,52 mm
  • Grande variété de matériaux de gaine - Alliage 600, acier inoxydable 316, acier inoxydable 310

Documentation et schémas