Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-4600 Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 4600

Product Description

Parfait pour les applications à montage sur panneau, le transmetteur de pression pour gaz et pétrole Rosemount 4600 fournit un rendement fiable et conforme aux normes de l’industrie. Ce transmetteur de pression est capable de mesurer des pressions jusqu’à 1 379 bar et assure une rangeabilité jusqu’à 1/40 pour une flexibilité accrue. En outre, l’instrument se caractérise par une conception compacte et légère avec une construction soudée en acier inoxydable, ce qui offre une solution stable et robuste résistante aux environnements difficiles.

Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/40
Protocole de communication
4-20 mA HART®
Plage de mesure
Jusqu’à 1 379 bar pour la pression relative, jusqu’à 1 379 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Mesure des pressions élevées allant jusqu’à 1 379 bar pour une solution stable et fiable
  • La conception compacte et légère est idéale pour un montage sur panneau
  • La construction entièrement soudée en acier inoxydable assure un maximum de fiabilité dans les environnements difficiles
  • La rangeabilité pouvant atteindre 1/40 renforce la souplesse d’application
  • Une stabilité installée de ±0,5 % de la PLS sur 3 ans minimise les coûts de maintenance et améliore l’efficacité

Documentation et schémas