Débitmètre Vortex Double 8800DD005 Dual De Rosemount, 13 Mm (0,5 Pouce) (DN15)

Product Description

Les capteurs et les systèmes électroniques redondants et indépendants fournissent une protection contre les déclenchements erronés. Idéal pour les systèmes instrumentés de sécurité et les applications connexes.

Précision du débitmètre

•±0,65 % du débit pour les liquides
•±1 % du débit pour les gaz et la vapeur
Étendue de mesure
1/30
Sortie

•4-20 mA avec HART®
•4-20 mA avec HART® et sortie impulsions réglableBus de terrain
• FOUNDATION™ avec 2 blocs d'entrée analogique, 1 bloc de fonction programmateur actif de liaison de secours et 1 bloc de fonction intégrateur (1 bloc de fonction PID en option)
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable – CF3M
Options de bride
Les brides ANSI Classe 150 à 1 500 DIN PN 10 à PN 160 JIS 10K à 40K sont disponibles avec différents revêtements
Température de service
-50 °C à 250 °C
Diamètre de ligne
À bride – 25 à 200 mm (1" à 8")

Caractéristiques

  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • Suppression des arrêts et des coûts de maintenance associés aux lignes d’impulsion bouchées, grâce à un corps de débitmètre non obstruable
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Préconfiguration et essai hydrostatique de tous les débitmètres, ce qui les rend prêts et faciles à installer
  • Conformité SIS simplifiée grâce aux débitmètres effet vortex à double et quadruple détecteur
  • Détection du changement de phase liquide à gazeuse grâce au diagnostic Smart Fluid

Documentation et schémas