Rosemount-M-8785

Étalonneur Rosemount 8785 standard

Product Description

L'étalonneur 8785 standard est conçu pour être utilisé avec le transmetteur pour boues 8782. Il peut être utilisé pour fournir une validation indépendante sur site de l'étalonnage du 8782.

Incertitude aux conditions de référence
Jusqu'à ±0.05 % de précision du débit volumétrique avec le réglage à 9,14 m/s (30 ft/s)
Jusqu'à ±0.10 % de précision du débit volumétrique avec les réglages 3,048 m/s (10 ft/s) et 0,914 m/s (3 ft/s)
Certifications
Zone ordinaire uniquement
Compatibilité
Transmetteur pour boues 8782
Poids
4,5 kg

Caractéristiques

  • Spécifiquement conçu pour être utilisé avec le transmetteur pour boues 8782
  • Validation portable et indépendante sur site de l'étalonnage du transmetteur sans avoir besoin de retirer le transmetteur des installations
  • Nécessaire pour effectuer l'étalonnage numérique du transmetteur pour boues 8782
  • Possibilité de valider le signal de débit à 0 ft/s, 3 ft/s, 10 ft/s et 30 ft/s
  • Traçabilité certifiée NIST pour la validation des mesures de débit

Documentation et schémas