Rosemount-PDS42 Acoustic Pig Detector

Détecteur de PIG acoustique Rosemount™ PDS42

Product Description

Obtenez une signalisation en temps réel du passage du PIG grâce au détecteur de PIG acoustique Rosemount PDS42, qui détecte le bruit généré par les PIG lorsqu’ils traversent les conduites. Aucun logiciel n’est requis du fait de l’intégration du traitement numérique du signal, qui fournit directement au système de contrôle-commande une indication à distance. Ce moniteur permet aux opérateurs de connaître l’emplacement exact des PIG à l’intérieur de la conduite et d’identifier l’élimination des débris pendant les opérations de nettoyage des conduites. Ces informations sont essentielles pour déterminer si des cycles supplémentaires sont nécessaires jusqu’à ce que la conduite soit propre, optimisant ainsi la maintenance de la conduite et garantissant une exploitation efficace. Conçu pour être non intrusif, compact, antidéflagrant et classé haute température, le Rosemount PDS42 peut être installé dans quasiment n’importe quel emplacement.

Certifications/Homologations
Ex d (antidéflagrant) et Ex i (sécurité intrinsèque)
Classe IP : IP66, IP68, boîtier type 4X
Sortie
  • Message « Pig Approaching »
  • Message « Pig Passed »
  • Indication des débris
  • Nombre de PIG
  • Répétabilité
    Meilleure que 1 % (*dans les conditions de test de référence), ce qui signifie que le signal de la sonde lira les mêmes valeurs de façon répétée avec un écart inférieur à 1 %
    Sensibilité
    Minimum 0,05 m/s selon le matériau du PIG
  • PIG en acier : minimum 0,05 m/s
  • PIG en polymère : > 0,5 m/s
  • Type de mesure
    Tout
    Type de fluide
    Liquide, gaz, débit multiphasique
    Température de service
    -40 °F (-40 °C) à 554 °F (290 °C) à la surface de la conduite
    Protocole de communication
    Modbus RTU (RS485)
    Alimentation électrique
    24 Vcc/100 à 240 Vca
    Poids
    ~3 kg
    Dimensions
    78 mm (Ø ext.) (3,07 po) x 158 mm (6,22 po)

    Caractéristiques

    • Indique le passage du PIG en temps réel avec un raccordement direct au système de contrôle-commande et sans logiciel requis
    • Conception compacte et antidéflagrante facilitant le déploiement sur le terrain
    • Performances haute température pour un fonctionnement en toute sécurité dans les applications haute température
    • Identifie l’élimination des débris lors des opérations de nettoyage des conduites. Indique aux opérateurs s’il reste plus de débris et s’ils doivent exécuter un autre PIG jusqu’à ce que la conduite soit propre.
    • Détecte tous les types de PIG dans tous les types de fluides

    Documentation et schémas