Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-USM341604 Gas Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à ultrasons pour gaz Rosemount™ USM341604 Senior Sonic, 4+2 voies - Diagnostic + Vérification USM, 4 po

Product Description

Les débitmètres fournissent une précision et une fiabilité de comptage transactionnel exceptionnelles en associant en un seul instrument la puissance et les performances d’un débitmètre Rosemount de conception multicorde à quatre voies de British Gas (OIML R137 1 et 2, classe de précision 0,5) ayant fait ses preuves sur le terrain à un deuxième débitmètre de vérification avec technologie réfléchissante.

Précision
Compteur à 4 voies : ±0,05 % de la lecture sur toute la plage d’étalonnage
Compteur à 2 voies : ±0,2 % de la lecture avec étalonnage (±1,5 % du volume réel sans étalonnage)
Répétabilité
Débitmètre à 4 voies : ±0,05 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s (5 à 100 pi/s)
Débitmètre à 2 voies : ±0,1 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s (5 à 100 pi/s)
Vitesse
Nominale jusqu’à 100 pi/s (30 m/s) avec des performances hors plage dépassant 125 pi/s (38 m/s) sur certains diamètres
Plage de température de service
Transducteurs T-21 : -20 °C à +100 °C (-4 °F à +212 °F)
Transducteurs T-22 : -50 °C à +100 °C (-58 °F à +212 °F)
Plage de pression de service
Transducteurs T-21/T-22 : 689 à 27 579 kPag (100 à 4 000 psig)
Transducteurs T-21/T-22 : pression de service minimale de 345 kPag (50 psig) disponible avec Qmax réduit (voir la fiche de spécifications)
Matériaux
Acier au carbone et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Détectez en temps réel la moindre trace de liquide ou de débris au fond de la conduite grâce à une voie de diagnostic verticale très sensible.
  • La méthode brevetée de synchronisation du transducteur garantit que l’électronique du débitmètre fournit la fréquence d’échantillonnage la plus élevée possible sans interférence croisée.
  • Évitez les erreurs courantes de mode avec des voies de mesure et des voies réfléchissantes qui fonctionnent à l’unisson
  • Réduisez l’incertitude de mesure grâce à des alertes de procédé pour les phénomènes d’encrassement, la présence de liquides, les obstructions et les variations de qualité du gaz
  • Réglez les problèmes de vitesse avec une vue en 3D du profil d’écoulement indiquant le tourbillon, le flux transversal, l’asymétrie et la turbulence
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques

Documentation et schémas