Roxar-P-roxar-polyoil-poly-glider-centraliser

Centreur PolyOil Poly-Glider

Product Description

Le centreur PolyOil Poly-Glider™ est le premier objet de ce type disponible dans le commerce à bénéficier d'un facteur de friction véritablement réduit, qui se répercute de façon positive sur le couple de serrage et la réduction de la traction dans les applications de construction de puits et de forage avec tubage. Le centreur a fait ses preuves dans les environnements les plus difficiles et les plus abrasifs. Extrêmement résistant à la plupart des fluides contenus dans les puits et idéal pour les milieux à trous découverts, il se distingue par ses propriétés exceptionnelles en matière d'impact et d'usure.

Applications
Centreurs de tube, centrage du filtre de puits, réduction de la friction, isolation thermique, isolation électrique

Caractéristiques

  • Contact non métallique ; une friction inférieure à tout métal.
  • Jusqu’à 7 fois plus léger que les lignes de contrôle conventionnelles ; poids effectif de la colonne réduit.
  • Un matériau non corrosif et résistant à l’usure éprouvé.
  • Des coûts réduits grâce à un déploiement plus astucieux.
  • Une manipulation plus facile et plus sûre sur le lieu de forage grâce à une conception légère.
  • Une flottabilité élevée – aide les tubulaires flottants dans les trous.
  • Fourni avec des colliers d’arrêt spéciaux en acier plaqué, livrés préassemblés avec des vis de blocage.
  • Adapté aux petits espaces restreints.

Documentation et schémas