Roxar-P-Roxar-Watercut

Compteurs de teneur en eau Roxar

Product Description

Les compteurs de teneur en eau Roxar à montage en ligne et sur site utilisent une technologie de résonance à micro-ondes sensible permettant de mesurer avec précision la permittivité d’un mélange huile/eau en temps réel. Les compteurs à passage intégral améliorent l’efficacité du puits, le processus de séparation, le comptage transactionnel et les rapports fiscaux et peuvent être facilement ajustés par rapport au degré de salinité et aux variations de masse volumique de l’huile sèche

Plage LowCut en ligne
1-15 %
Plage HighCut en ligne
1-50 %
Effet des variations de densité
0,027 % d’eau pour 1 kg/m³
Effet des variations de pression
0,0025 % d’eau pour 1 bar
Type de mesure
Technologie de résonance à micro-ondes
Type de raccordement
Entrée-sortie numérique 1 200 m (RS 485)

Caractéristiques

  • Le compteur de teneur en eau Roxar utilise une technologie brevetée de résonance à micro-ondes pour mesurer avec précision la permittivité d’un mélange huile/eau.
  • Compensation automatique de la teneur en sel dans la fraction d’eau grâce à une fonction AutoSalinity.
  • Compensation des variations de masse volumique du fluide en temps réel grâce à une fonction AutoZero
  • Offre un principe de mesure robuste et stable avec une solution en ligne à passage intégral
  • Couvre un large éventail de tranquiliseurs – degré de salinité, masse volumique, température, etc.