Syncade-P-Information Integration

Intégration des informations syncade

Product Description

Les informations nécessaires pour prendre des décisions commerciales efficaces sont difficiles à trouver. En intégrant les données en temps réel du plan d'étage dans vos systèmes de gestion, vous pouvez travailler de manière plus intelligentes pour atteindre les objectifs de production. Coordonner les fonctions essentielles, telles que le contrôle de procédés, les opérations de production, l'ERP, le LIMS, le CMMS et la planification. L'utilisation des connecteurs et des interfaces standard permet de limiter au maximum les coûts d'assistance.

Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 7 ou supérieur
Processeur
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur ou Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur
Disque dur
50 Go d’espace disque disponible
Indicateur
SVGA ou vidéo haute résolution (1024 x 768 ou supérieur)
RAM
2 Go de RAM minimum ; 8 à 16 Go de RAM recommendés

Caractéristiques

  • Mieux comprendre les indicateurs en temps réel et les statistiques de performance
  • Personnaliser les échanges d'informations afin de comprendre rapidement les données pertinentes pour votre rôle
  • Limiter au maximum les exigences relatives à l'assistance