Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-PRX

Pilotes série PRX de Tartarini™

Product Description

Les pilotes de la série PRX sont utilisés principalement dans des applications de gaz naturel, d'air ou d'autres applications de gaz non corrosifs. Ils sont équipés d'une double membrane de meilleures précision et sensibilité, d'un réglage intégral du registre pour permettre des vitesses d'ouverture et de fermeture ajustables, et d'un réglage du limiteur pour permettre des ajustements tenant compte de la variabilité de la pression amont et des oscillations de la pression de charge. Avec les pilotes de la série PRX vous devez utiliser un filtre stabilisateur de type SA/2.

Configurations disponibles
Types PRX/120 et PRX-AP/120 : Pilotes pour contrôle du régulateur ou du moniteur
Types PRX/125 et PRX-AP/125 : Pilotes pour le contrôle des moniteurs de fonctions
Types PRX/181 et PRX/182: Pilotes pour clapet de sécurité Type OS/80X-PN
Types PRX/131 et PRX-AP/131 : Pilotes pour vanne d'accélération
Types de raccordements
NPT femelle 1/4" filetée
Tenue en pression
Valeur générique spéc. 3
Limites de température
Temp. de service, version standard : -10 à 60 °C (14 ° à 140 °F)
Service basse température : -20 à 60 °C (-4 ° à 140 °F)
Hydrogen Configurations
The PRX was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to Blending Hydrogen with Natural Gas: Technical Factors to Consider

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Sensibilité élevée
  • Contrôle précis
  • Performances ajustables