Manifolds pour gaz naturel ACCU-MOUNT Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Manifolds pour gaz naturel ACCU-MOUNT Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Système de montage modulaire qui permet le couplage efficace à l’orifice et aux voies afin de réduire les éventuelles imprécisions au niveau des mesures dues aux erreurs induites par la racine carrée
Montage à distance et montage direct pour les applications de mesures différentielles et relatives.
Options de configuration à raccordements multiples.
La garniture de tige brevetée en Téflon® réduit le couple de fonctionnement.
Joint torique avec doubles bagues d’appui en Téflon® qui assurent une étanchéité secondaire en cas de défaillance du joint torique due à un excès de débris dans le fluide.
Portée d’étanchéité arrière pour éviter l’éjection de la tige et joint d’étanchéité secondaire de la tige métal/métal en position complètement « ouverte ».
Garniture sous le filetage de la tige pour prévenir la corrosion et la contamination du filetage de la tige.
Les tiges des produits en acier inoxydable 316 sont plaquées ENC pour une résistance supérieure et une fiabilité à long terme.
La finition miroir de la tige brunie à 16 RMS dans la zone de garniture permet un fonctionnement en douceur de la tige et allonge la durée de vie de la garniture.
Joint d’étanchéité corps/chapeau métallique en compression et non en traction.
Le filetage de la tige est roulé pour une résistance supérieure et éviter le grippage.