Le détendeur série BE fonctionne seul, comme source pilote ou peut être utilisé pour convertir la plupart des détendeurs basse pression en détendeurs à deux étages. Idéal pour une utilisation dans les détendeurs de premier montage, peut être combiné avec un détendeur à un étage pour créer un détendeur à deux étages, monté en té pour une source pilote et sans évent.