Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-BR Series

Anneaux de rinçage/purge série BR Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™

Product Description

Gamme complète d'anneaux de rinçage et de purge conventionnels, sandwich et monoblocs de nouvelle génération pour les installations d'instruments où des fonctions de rinçage et/ou de purge sont requises.

Matériaux
CS, 316 SS, Duplex, autres matériaux exotiques
Sièges
Métal, mou
Raccordements entrée/sortie
Brides ANSI de 1/2 po à 6 po
Raccordements des vannes de purge/de rinçage
FNPT ou FSW
Pression (max.)
414 bar
Température (min./max.)
(-313 °F à 1 000 °F)
(-192 °C à 538 °C)

*Voir les tableaux des classes de pression et de température du catalogue des séries

Caractéristiques

  • Contrairement aux conceptions conventionnelles, le corps forgé monobloc combine conception compacte avec résistance et réduction des chemins de fuite potentiels (BRM).
  • Raccordements à brides disponibles dans un choix de dimensions et de classifications adaptés à chaque application. Selon N°150 à N°2500
  • Options de vanne à boisseau sphérique disponibles sur les conceptions BRW et BRS avec alésage de 3/8 po (10 mm)
  • Vanne droite à pointeau à usage intensif assurant une fermeture étanche testée en service d'isolement ou de décharge disponible en standard sur toutes les séries.
  • Option de conformité pour les émissions fugitives à la norme ISO 15848-1 et 2
  • Diverses variantes personnalisées et examens non destructifs sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des projets
  • Conception anti-incendie conforme aux normes API 607/ISO 10497

Documentation et schémas