Tescom-P-f2569-f3869-f5069

Vannes d’isolement principal Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ séries F2569/F3869/F5069

Product Description

Vannes d’isolement à tournant sphérique deux pièces, à passage intégral, dans une plage de configuration double isolement et purge, convenant pour des applications d’isolement principal des procédés et des instruments

Caractéristiques

  • La conception compacte réduit le poids de 55 % et les dimensions de l’enveloppe de 60 % par rapport à une disposition préfabriquée.
  • La longueur entre faces signifie qu’aucune modification inutile n’est apportée à l’installation existante lors du remplacement d’un robinet d’isolement simple pour une longueur ASME B16.10 de classe 600 et plus.
  • L'utilisation d'un seul joint de corps signifie moins de fuites potentielles et une configuration plus sûre et plus pratique.
  • L’assemblage DBB permet jusqu’à 65 % de réduction du temps d’installation par rapport à certaines méthodes traditionnelles en nécessitant moins de raccordements.
  • Assure la sécurité grâce à une double barrière d’isolement sur le raccordement au procédé à la sortie de la vanne.

Documentation et schémas