Tescom-P-m4ap-m4tp

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM modèles M4AP/M4TP

Product Description

Manifolds à deux vannes d’isolement et de purge avec capacités de montage direct et indirect pour une pression statique maximale de 414 bar

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % lors du montage d’instruments sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Moins de points de fuite réduisent les fuites grâce à un nombre réduit de pièces à monter.
  • La tige à extrémité sphérique pivotante (siège métallique) assure une fermeture étanche testée du robinet sans grippage du siège.
  • Dépose facile de l’instrument grâce au montage AGCO. Le boulonnage direct sur le manifold permet de déposer l’instrument indépendamment de la tuyauterie, ce qui facilite les réparations, la maintenance et l’étalonnage.
  • Installation immédiate avec le montage AGCO, car le manifold, le bloc de traçage à la vapeur, le support et tous les tuyaux associés peuvent être installés sans l’instrument au moment de la construction de l’usine.
  • Montage sûr assuré par le montage AGCO. La stabilité de la tuyauterie de l’instrument est améliorée lorsqu’elle est soutenue directement par le tube support dans le manifold.
  • La garniture se trouve sous le filetage de la tige, le joint entre le corps et le chapeau se situe sous le filetage, ce qui élimine la corrosion du fluide de procédé.
  • Risque réduit d’endommagement de l’instrument. Grâce au montage AGCO, l’instrument peut être stocké en toute sécurité jusqu’au contrôle final de la « boucle ».

Documentation et schémas