Tescom-P-SG1

Détendeur à un étage TESCOM™ série SG1

Product Description

Le modèle de la série SG1 est un détendeur haute pureté compact, léger et à un seul étage conçu pour les débits de gaz spéciaux et industriels inférieurs à 283 LS/min / 10 pi³/min standard. La membrane métallique, sensible et à longue durée de vie assure l’intégrité et la pureté du gaz. Convient aux applications en laboratoire et aux points d’utilisation du gaz dans le domaine médical, pharmaceutique, alimentaire, et aux autres applications de haute pureté. Ce détendeur est également idéal pour les gaz d’analyseur de procédé, la métallurgie et les bouteilles de gaz industriels et spéciaux.

Pression amont maximale
Cv = 0,06 : 310 bar / 4 500 psig
Cv = 0,2 : 207 bar / 3 000 psig
Plages de pression aval
15, 25, 50, 125, 250 psig
103, 172, 345, 862, 1 724 kPa
1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L, laiton nickelé
Matériau du siège
PCTFE, Polyimide*
*Selon ASTM D 6456-99 Type II Classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21)
Joint
Téflon® ou Buna-N
Membrane
Acier inoxydable 316 ou néoprène
Filtre
Bronze fritté, valeur nominale 10 microns
Acier inoxydable 316 fritté, valeur nominale 10 microns
Autres pièces
Laiton, acier inoxydable série 300
Diamètre et type d’orifice
Entrée et sortie : NPTF 1/4"
Accessoires : NPTF 1/4"
Température de service
Siège en PCTFE : -40 °C à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Siège en polyimide* : -40 °C à 121 °C / -40 °F à 250 °F
Capacité de débit
Cv = 0,06, 0,2
Type de charge
Ressort uniquement
Poids
1,1 kg / 2,4 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception de vanne à cartouche intégrant un filtre de 10 microns pour protéger le siège du détendeur et faciliter la maintenance
  • La membrane en néoprène en option garantit une sensibilité exceptionnelle pour une régulation précise de la pression

Documentation et schémas