Capteurs
Les capteurs sont essentiels pour assurer un contrôle précis, renforcer vos systèmes de gestion d’installation avec des informations sur la température, l’humidité et plus encore.
Un capteur est un dispositif qui détecte et répond à un certain type de signal provenant de l’environnement physique. Les capteurs peuvent être utilisés séparément ou en combinaison avec les systèmes de gestion de l’installation. Ils fournissent des données sur la température, l’humidité, l’éclairage et de nombreux autres facteurs. Ces données peuvent être lues sur le capteur local ou consolidées par le système de gestion de l’installation pour identifier les opportunités d’amélioration de l’exploitation.