Améliorer la gestion de l’énergie et le délestage
Répartir la charge, contrôler les lignes d'interconnexion et automatiser les décisions d'achat et de production afin de toujours obtenir un niveau de coût optimal.
Dans une unité sophistiquée consacrée à la production d'utilités industrielles, atteindre constamment le meilleur rapport qualité-prix s'avère ardu. De plus, en cas de dysfonctionnement ou de panne, il peut être complexe de réagir de manière précise et d'éviter un arrêt total.Les solutions d'Emerson aident les sites producteurs d'utilités à répartir la charge automatiquement en fonction des coûts et selon des contraintes définies et à procéder un délestage automatique pour rééquilibrer les systèmes d'utilités et minimiser l’impact sur la production en cas de problème majeur.