Traitement et nettoyage des dispositifs médicaux
Aider les fabricants d'équipements orthopédiques et chirurgicaux à surmonter les difficultés liées au traitement et au nettoyage de précision.
Le nettoyage et la modification des propriétés de surface des équipements orthopédiques et chirurgicaux constituent des étapes essentielles pour la commercialisation des dispositifs médicaux. Face à la complexité de la réglementation actuelle, vous pouvez faire appel à notre savoir-faire scientifique acquis dans la mise au point de procédés de nettoyage. Comme chaque application est unique, nous travaillons avec vous pour déterminer le procédé et l'équipement de nettoyage les mieux adaptés et les plus efficaces.
Les implants médicaux destinés à remplacer les articulations accidentées ou endommagées ont proliféré, posant des défis de nettoyage uniques en raison de la variété des matériaux, des formes et des surfaces. L'expérience et l'expertise de la marque Branson dans le nettoyage de précision ont permis de créer la solution idéale pour ces matériaux orthopédiques sensibles. En collaboration avec les clients, nous avons déterminé le procédé le plus approprié afin de réduire les risques de contamination et d'endommagement lors du nettoyage.
Un nettoyage de précision performant est essentiel pour les instruments utilisés en chirurgie, les aiguilles de biopsie, les consommables à revêtement et les forets chirurgicaux. Devenus de plus en plus complexes, ces outils sont construits avec des matériaux délicats et des formes qui rendent leurs surfaces difficiles d'accès. Branson offre des options de nettoyage par ultrasons conçues pour répondre à ces besoins très spécialisés, y compris un procédé par solvant avec dégraissage à la vapeur et un procédé aqueux.