Gestion des hydrocarbures de soute
Optimisez la consommation d'énergie de vos navires grâce au système d'Emerson pour la gestion des hydrocarbures de soute.
Avec le système d'automatisation et de surveillance des navires d'Emerson, vous êtes en conformité avec les réglementations environnementales, vous recueillez des données précises en temps réel, et vous bénéficiez d'une vue d'ensemble sur les hydrocarbures de soute, les moteurs et la performance des navires. Incorporez les mesures et le contrôle à tout le système de gestion des hydrocarbures, du soutage à la consommation.
En combinant les mesures de carburant avec les mesures de citerne et de débit existantes, vous pourrez obtenir une excellente intégrité du carburant et une protection contre le vol ou l'adultération. Le flux de données rapide permettra d'avoir une base de référence énergétique actualisée pour l'ensemble de la flotte et des données en temps réel pour une connaissance approfondie et une planification efficace.
La mesure de consommation de fuel est un paramètre important qui contribue au rendement énergétique global d'un navire. Tous ces paramètres nécessitent un système de mesure précis et fiable, afin de mieux contrôler et gérer votre consommation de fuel, de réaliser des économies et de réduire vos émissions polluantes
Afin d'obtenir une combustion optimale du fuel lourd sur les appareils de chauffage et les chaudières, il est essentiel de pouvoir mesurer et réguler la viscosité. Cela permettra une combustion plus homogène, une meilleure efficacité énergétique et le respect de la réglementation environnementale.
Optimisez la consommation d'énergie et prenez de meilleures décisions opérationnelles pour améliorer la gestion de vos navires.
Améliorez la transparence et la traçabilité en partageant différentes fonctions du système sur plusieurs postes de travail à bord de votre navire.
Un système de gestion totalement intégré vous fournit des données en temps réel pour surveiller votre système au-delà du hydrocarbures consommés. De nouvelles fonctions utilisent les données à grande vitesse des équipements de mesure de débit pour fournir des diagnostics sur la masse volumique des hydrocarbures et des information supplémentaires concernant le soutage et la consommation à bord de votre navire.
Gardez toute confiance en votre procédé de soutage de GNL grâce à une solution conforme à la directive européenne sur les instruments de mesure (MID), qui permet une plus grande précision de mesure de la masse, de la masse volumique et du volume.
Nous possédons plus de 30 ans de réussite dans le domaine de la mesure cryogénique pour vous offrir une solution de soutage de GNL optimale.
Combinez un système de comptage transactionnel de pointe avec une validation par un organisme indépendant pour obtenir une mesure précise et une solution de soutage certifiée. Bénéficiez d'enregistrements historiques et d'une bonne compréhension du procédé pour le fournisseur comme pour l'acheteur.
L'utilisation de carburants maritimes plus écologiques représente un défi complexe pour le téléjaugeage de niveau à bord des navires. Ils nécessitent une technologie de mesure plus avancée. Ainsi, la technologie radar est privilégiée pour surmonter les défis associés à ces nouveaux types de carburants. Face à ces enjeux, Emerson a élaboré un éventail de solutions adaptées pour traiter ces applications de manière efficiente et durable.