Conception rapide de solutions
Des solutions de vannes personnalisées pour optimiser la conception de votre ventilateur et accélérer sa mise sur le marché.
Les maladies respiratoires chroniques et le vieillissement de la population mondiale entraînent une augmentation de la demande en respirateurs. Emerson dispose de l’expertise en matière d’applications nécessaire au développement de solutions personnalisées de contrôle des fluides, garantissant un contrôle fiable et précis du débit de l’air et de l’oxygène, et de la ventilation. Nous travaillons directement avec vos ingénieurs sur les cycles de conception itératifs, vous garantissant ainsi le respect des délais de développement agressifs exigés par le marché.
Le mélange de l’air, de l’oxygène et de l’oxyde d’azote dans les dispositifs anesthésiques nécessite un niveau élevé de précision et de sensibilité. L’appareil de mélange de gaz doit aussi être capable de gérer les variations de pression.
Emerson propose un large éventail de vannes proportionnelles de régulation du débit de haute précision qui peuvent fonctionner avec de nombreuses variations de pression. Nos équipes d’ingénierie peuvent personnaliser ces produits en une solution complète de contrôle des fluides pour répondre aux exigences spécifiques de votre application de mélange de gaz.
Les ventilateurs fonctionnent avec des niveaux de pression extrêmement faibles et sensibles. Ils doivent régulièrement réajuster l’appareil aux conditions barométriques précises et à l’altitude de l’appareil, en « remettant à zéro » la sonde pour l’atmosphère locale.
Emerson combine un large éventail d’électrovannes miniatures et une expertise technique qui permettent de personnaliser des solutions compactes de contrôle des fluides qui répondent aux exigences typiques des ventilateurs à ajustage du zéro.
La « pression expiratoire positive » (PEP) est le contrôle de la pression résiduelle dans les poumons après l’expiration par le patient. Elle permet d’améliorer le transfert d’oxygène dans la circulation sanguine.
Emerson propose un large éventail de solutions proportionnelles de régulation du débit compactes pour contrôler le gaz sur les appareils PEP. Nos ingénieurs collaboreront avec vous pour concevoir une solution de contrôle des fluides personnalisée, compacte, compatible avec les systèmes pneumatiques et électroniques et conforme à toutes les autres exigences de l’application.
Les ventilateurs peuvent exiger d’autres fonctions, telles que la décompression, l’inclusion d’additifs, l’isolement de la vanne et la fermeture. Il est important que les solutions de contrôle des gaz s’interfacent avec les commandes pneumatiques et électroniques, qu’elles présentent un faible encombrement et qu’elles répondent à diverses configurations de montage.
En travaillant dans le cadre de notre programme de solutions techniques rapides, nos ingénieurs personnalisent rapidement une solution compacte de contrôle des fluides, qui peut s’interfacer avec les systèmes électroniques de vos clients.
Ventilator OEMs are turning to suppliers with application knowledge, comfortability with market regulations, technical expertise, and proven solutions to limit the time of development. Emerson is able to offer all of this with its engineering expertise and global clean room manufacturing spaces. From delivering samples quickly to designing a solution to suit the sophisticated needs of ventilation technology, you can count on our team to get the job done for your next device!
In this Medical Moment video, Emerson's Jim Perry and Paul Gant discuss how Emerson's engineering expertise and customized gas blending and control solutions enable ventilator manufacturers to optimize their design and accelerate speed-to-market.
In this Medical Moment video, Emerson's Jim Perry and Thomas Beck discuss the new Medical Device Regulation (MDR) and how that affects suppliers and manufacturers serving their customers in the European Union. They explain how Emerson, as a supplier and fluid control engineering partner for medical device manufacturers, supports their customers impacted by the new regulation.
Emerson brings together the brands and designs, combines them with a knowledgeable technical staff to team with our OEM customers to design the best solution for the challenge. Our Rapid Engineered Solutions emphasis is tailored to meet the demands of analytical instrument and medical design OEMs to optimize their system design, accelerate speed to market, and increase ROI for their next device!