Asco-P-202-posi

ASCO™ 202 Électrovannes Posiflow

Product Description

Les électrovannes Posiflow série 202 ASCO régulent proportionnellement le débit d’air et de gaz neutre en faisant varier le signal électrique d’entrée vers la bobine. Grâce à leurs larges orifices elles s'intègrent dans de multiples applications, notamment les équipements de thérapie respiratoire, de chromatographie en phase gazeuse, de surveillance de la tension artérielle et d’administration d’anesthésiques. La conception compacte et sans frottement des électrovannes Posiflow série 202 permet de réaliser un précieux gain d’espace dans les instruments médicaux et d’analyse.

Pilotage de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton – nickelé ; plastiques techniques ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/8 po ; M5
Raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Débit
Inférieur à 0,05 Cv ; de 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension
6 V DC ; 12 V DC ; 24 V DC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Une faible hystérésis (< 5 %), une excellente répétabilité (< 3 %) et une sensibilité élevée (< 2 %) rendent ces électrovannes idéales pour la régulation de débit à haute précision
  • Aucune pression minimale d’utilisation n’est requise et les électrovannes sont adaptées à un fonctionnement sous vide
  • La conception compacte et sans frottement permet de réaliser un précieux gain d’espace dans les instruments médicaux et d’analyse
  • Consommation d’énergie d’à peine 1 W, conforme aux exigences de consommation des instruments les plus rigoureuses
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS pour les applications dans les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas