Gestion des fluides de production
Atteignez vos objectifs de production, renforcez l'efficacité de l'exploitation, et minimisez les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement.
En charge du stockage et du transfert, vous devez effectuez une comptabilisation exacte de la production tout en maîtrisant les frais d'exploitation. Dans cet environnement difficile, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des mesures précises et fiables pour gérer les affectations avec certitude, contrôler et récupérer efficacement les vapeurs, minimiser les émissions et gérer le risque financier.
La gestion de l’inventaire des plates-formes de forage, des affectations et des comptages transactionnels est essentielle pour la réduction de l’incertitude de gestion de la production et du risque budgétaire. Le logiciel de gestion des réservoirs, les systèmes de comptage transactionnels automatisés et les contrôleurs déportés permettent l’automatisation de vos opérations. Une telle panoplie permet de limiter le nombre total d’incertitudes non prises en compte, tout en réduisant les coûts d’exploitation. Des mesures de débit et de niveau fiables permettent de vérifier en temps opportun l’état des paiements, des contrôles et du transport.
Des mesures et des transferts fiables sont essentiels à l’intégrité budgétaire de vos opérations de stockage de produit. La mise en place d’un contrôle de niveau câblé ou sans fil vous permet de bénéficier d’une visibilité continue sur les niveaux des réservoirs, de réduire le nombre d’alarmes de haut niveau, de valider des transferts et des jaugeages manuels, et de détecter des interfaces pétrole/eau. La mise en place d’un système de mesurage de débit précis sur les unités de comptage transactionnel automatique permet d’éliminer les incertitudes de jaugeage et d’éradiquer les risques fiscaux élevés.
Un contrôle efficace des gaz des réservoirs exige avant tout un contrôle plus strict des pressions de ciel et de la consommation de gaz. Une telle démarche permet de limiter les pertes d’hydrocarbures, ainsi que la contamination des coussins de gaz et la pénétration d’oxygène dans le réservoir, et de mitiger l’endommagement des réservoirs. Les clapets de décharge d’urgence/de dépression et les pare-flammes empêchent l’endommagement des réservoirs et les incendies dus à des situations anormales et des surpressions. Un contrôle précis des fûts de torche assure la conformité aux spécifications environnementales.
La conformité réglementaire et la possibilité de récupérer les pertes de production motivent le recours de plus en plus fréquent à des unités de récupération des gaz. Les unités de récupération des gaz d’Emerson viennent réduire les pertes de production et assurer un fonctionnement fiable à la demande, avec une maintenance réduite, garantissant ainsi la récupération efficace des gaz à valeur BTU supérieure. L’optimisation de la récupération des gaz et des GNL permet d’amortir en moins d’un an le coût d’une unité de récupération des gaz.
La limitation des émissions, la prévention des débordements et l’amélioration de la sécurité des bacs de stockage sont des facteurs essentiels, tout particulièrement face à la hausse des réglementations relatives aux émissions des réservoirs. La surveillance du clapet de décharge d’urgence d’Emerson assure une réaction rapide en cas de perturbations, limitant ainsi les émissions nocives et les amendes ; les pare-flammes empêchent la formation d’incendies pouvant avoir des conséquences catastrophiques. Un contrôle fiable et de haut niveau empêche les débordements ; la détection de fuites permet de réagir plus rapidement à toute sorte de fuite. Ces indicateurs précoces veillent à la conformité aux spécifications en matière de santé, de sécurité et d’environnement.