Tout au long de la pandémie, tous les regards étaient tournés vers les personnes chargées de créer des vaccins et des traitements pour enrayer la propagation et l’impact du COVID-19. Et si un vaccin efficace est essentiel pour passer à un monde post-COVID, ce n’est que la première étape du processus complexe consistant à fournir des traitements vitaux à des milliards de personnes.
Une fois qu’un vaccin est développé, il doit être correctement mis à l’échelle, produit et transporté en toute sécurité – des tâches tout aussi essentielles pour lutter avec succès contre une pandémie mondiale. Et pour ce faire, les entreprises s’appuient sur une technologie d’automatisation avancée qui œuvre en coulisse pour créer et protéger les traitements, de la conception à la consommation en passant par la formulation.
En tant que leader des technologies d’automatisation au service de l’industrie des biotechnologies, Emerson a aidé un nombre croissant de sociétés pharmaceutiques, d’hôpitaux et d’autres organisations de soins de santé à accélérer la recherche, le développement et la distribution de traitements d’importance vitale contre la COVID-19.
L’automatisation est rapidement devenue le héros de l’ombre de la fabrication pharmaceutique. Grâce à la combinaison cruciale de sécurité et d’évolutivité – tout en respectant les exigences réglementaires – les systèmes d’automatisation et les logiciels avancés travaillent ensemble pour permettre à un vaccin de passer de petits lots en laboratoire à une fabrication mondiale à grande échelle. Ces technologies permettent également d’assurer une qualité constante et une production rapide pour une mise à disposition plus rapide des thérapies, le tout à un coût moindre en raison de la réduction des examens de fabrication et de processus manuels.
Par exemple, les technologies de marshalling électronique et prêtes à l’emploi d’Emerson réduisent la durée et les coûts liés à l’installation et à la connectivité des équipements, permettant aux installations nouvelles et en développement d’être opérationnelles rapidement. Elles aident également à intégrer en toute sécurité les systèmes pour garantir l’intégrité des données, permettant aux entreprises de répondre électroniquement aux exigences réglementaires de plus en plus strictes en matière de rapports.
Emerson collabore avec de nombreux fabricants de médicaments à travers le monde pour adapter les usines et les lignes existantes afin que les médicaments arrivent plus rapidement dans les mains des patients. Grâce à son expertise dans le domaine de l’automatisation, Emerson aide les entreprises à écrire, tester, installer, valider et mettre en service le logiciel d’automatisation qui permet de commercialiser rapidement et en toute sécurité les médicaments vitaux.
Au-delà des succès en relation avec la fabrication de produits pharmaceutiques, Emerson a réalisé des investissements et des acquisitions importants s’étendre à l’ensemble du cycle de vie du développement de produits. Ces mouvements stratégiques ont permis à Emerson de développer des logiciels pouvant être transférés de manière transparente à la fabrication à grande échelle, d’améliorer les logiciels de modélisation pour la programmation et l’optimisation de la capacité, de fournir des analyses avancées pour optimiser les performances des équipements et éliminer les arrêts de production, de produire des logiciels de simulation numérique pour former les opérateurs, etc.
Les besoins en technologies de lutte contre la COVID-19 ne s’arrêtent pas à la fabrication. Une fois les vaccins produits à grande échelle, ils doivent être distribués, ce qui nécessite de les maintenir à une température constante lors de leur déplacement dans la chaîne du froid pharmaceutique mondiale, une chaîne d’approvisionnement à température contrôlée.
Grâce à un portefeuille solide de technologies de détection et d’analyses avancées, Emerson permet aux entreprises de protéger l’intégrité des traitements en les aidant à détecter les risques en transit ou en stockage - tels que les variations de température, l’humidité, les vibrations, les chocs et même les menaces de sécurité.
Les problèmes de régulation de la température coûtent à l’industrie biopharmaceutique jusqu’à 35 milliards de dollars par an. Disposer de données en temps réel tout au long de la chaîne du froid permet aux fabricants de produits pharmaceutiques d’éviter ces pertes tout en répondant aux exigences croissantes en matière de signalement dans cette industrie hautement réglementée.
Ce type de technologie est de plus en plus nécessaire, car le marché mondial des produits pharmaceutiques à température contrôlée continue de se développer. En réalité, chaque année, plus de 300 000 capteurs fabriqués par Emerson aident la chaîne d’approvisionnement mondiale des soins de santé et des produits pharmaceutiques à détecter 8 milliards de points de données, facilitant ainsi la livraison de biens et d’équipements médicaux à plus de 700 clients du secteur de la santé, dont certains des plus grands hôpitaux du monde.
Alors que nous continuons à appliquer les leçons d’ingéniosité et de rapidité de COVID-19 à l’ensemble de l’industrie pharmaceutique, disposer des bonnes technologies – et des bonnes personnes pour les mettre en œuvre rapidement – est essentiel pour répondre rapidement aux besoins mondiaux en matière de soins de santé.