Emerson renforce les capacités et la polyvalence de son logiciel de surveillance des équipements

AMS Asset Monitor et logiciel natif

Le système de surveillance des équipements AMS Asset Monitor est conçu pour être monté sur les équipements et fournir des capacités de surveillance et d’analyse des procédés en ligne pour les machines tournantes. AMS Asset Monitor présente de puissantes fonctionnalités logicielles prêtes à l’emploi pour une analyse, des rapports et des alertes faciles à comprendre.Image haute résolution



Traitement par machines pour les laminoirs

AMS Asset Monitor est désormais adapté à un plus grand nombre d’applications de machines tournantes dans les environnements industriels, comme les laminoirs (photo), les fours rotatifs, les concasseurs, les extrudeuses, les cylindres sécheurs, les grands réducteurs etc.Image haute résolution

La nouvelle mise à jour d’AMS Asset Monitor renforce la mesure, l’analyse et la configuration dans l’application native et ajoute de nouveaux modèles de machines

AUSTIN, Texas
(le 2 mai 2024) – Emerson, leader mondial des logiciels et de l’ingénierie, a amélioré son logiciel natif, prêt à l’emploi, et les fonctions de mesure intégrées à sa solution récompensée AMS Asset Monitor d’analyse Edge des procédés à base de modules CHARM pour la surveillance des machines de l'industrie.

La mise à jour du micrologiciel se traduit par un étoffement des tableaux de bord de rapports dans le logiciel natif, de meilleures capacités de recueil de données et davantage de possibilités de configuration et de personnalisation afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur final et de renforcer la polyvalence. La cybersécurité est renforcée, tout comme la technologie PeakVue Plus intégrée à AMS Asset Monitor, qui permet désormais de personnaliser davantage les niveaux d’alarme en fonction de la gravité globale de l’impact.

Cette mise à jour ajoute de nouveaux modèles de machines sélectionnables dans le logiciel natif, élargissant ainsi la gamme de secteurs, de types de machines spécialisées et d’applications pouvant être prises en charge par AMS Asset Monitor. Outre les nombreuses applications courantes à grande vitesse comme les pompes, les ventilateurs, les moteurs et les réducteurs, il est désormais possible d’utiliser de plus en plus AMS Asset Monitor pour surveiller des équipements à vitesse réduite ou uniques comme les laminoirs, les fours rotatifs, les concasseurs, les cylindres de broyage à haute pression, les cylindres sécheurs, les éoliennes, les extrudeuses, les équipements de bioraffinage, les grandes grues, les cribles etc.

Non seulement le logiciel natif et prêt à l’emploi AMS Asset Monitor a été amélioré, mais l’intégration existante avec le logiciel AMS Machine Works pour l’analyse avancée l’a également été. Quand ils sont déployés ensemble, un seul AMS Asset Monitor peut désormais accueillir 12 recueils de données distincts pour une analyse avancée.

AMS Asset Monitor comprend également désormais Fleet Manager, un utilitaire simple qui permet de mettre à jour rapidement le micrologiciel de 500 appareils à la fois, sans avoir à se rendre sur le terrain, pour un gain de temps précieux.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.