Flexim-FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Débitmètre de liquide à 4 faisceaux Flexim FLUXUS F736

Product Description

Le débitmètre de liquide Flexim FLUXUS F736 combine un traitement de signal numérique de haute précision avec les avantages reconnus de la technologie à ultrasons non intrusive : facilité d’installation, flexibilité de conception, précision élevée et performances exceptionnelles. Avec 4 transducteurs ultrasoniques fonctionnant en mode de réflexion, le débitmètre Flexim FLUXUS F736 utilise 8 voies ultrasoniques indépendantes qui traversent le milieu liquide. Cette configuration permet une moyenne de débit supérieure, couvrant jusqu’à 4 plans de la section de tuyauterie. Avec cette configuration, le débitmètre F736 peut mesurer les effets du profil transversal, permettant ainsi une compensation optimale et non intrusive du débit. Cela est particulièrement utile dans les sites d’installation indésirables où la proximité insuffisante de longueurs droites en amont par rapport aux coudes ou autres instruments adjacents crée des perturbations de l’écoulement.

Type de fluide
Tous les liquides
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 4
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
11 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
6 à 6 500 mm (0,24 à 255,9 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à 200 °C (-40 à +392 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Transducteurs à compensation en température - nos transducteurs sont automatiquement compensés pour les variations de la température ambiante conformément à la norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011
  • Installation facile sans interruptions de procédé - conception compacte et reconfigurable du débitmètre
  • Le débitmètre nécessite peu d’entretien grâce à l’absence de pièces mobiles, d’usure et de déchirure. Les coussinets de couplage du transducteur sont permanents, ne nécessitant ni graisse ni gel
  • Sécurité de fonctionnement - pas de voies de fuite ni de contact direct avec le fluide
  • Calcul synchronisé de la moyenne des canaux intégré pour une compensation parfaite des profils de débit non homogènes
  • La vérification avancée du débitmètre Flexim vous fournit des informations détaillées sur l’état de l’indicateur à tout moment
  • Correction intégrée des perturbations

Documentation et schémas