The AVENTICS Series 502 is a line of general purpose automation valves designed for directional control and piloting applications requiring higher flow rates; less power consumption; and exceptionally easy on-site installation, configuration, and modification. The compact (18 mm), modular 502 Series is ideally suited for automotive and tire, food and beverage, pharmaceutical, and packaging machinery applications. The valve has the flexibility of meeting the ISO 15407-2 standard while maintaining its high-flow characteristics. In addition, no other valve in its class offers such a broad range of pressure regulator, pressure shut-off, and exhaust flow control accessories.
Polecane |
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
470 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
470 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
470 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
470 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
7 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
380 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
380 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
420 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
420 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
420 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Aktywacja
|
Elektrycznie
|
Przepływ (l/m)
|
420 l/min
|
Zawór pilotowy
|
External
|
Napięcie robocze DC
|
-15% / +10%
|
dostępność
|
5 Day
|
Polecane |
Typ akcesorium
|
Kit
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
Liczba pozycji zaworu
|
|
dostępność
|
5 Day
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
Liczba pozycji zaworu
|
|
dostępność
|
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
|
Liczba pozycji zaworu
|
1
|
dostępność
|
7 Day
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
Liczba pozycji zaworu
|
|
dostępność
|
5 Day
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
|
Liczba pozycji zaworu
|
1
|
dostępność
|
5 Day
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
|
Liczba pozycji zaworu
|
1
|
dostępność
|
5 Day
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
|
Liczba pozycji zaworu
|
1
|
dostępność
|
5 Day
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
|
Liczba pozycji zaworu
|
1
|
dostępność
|
5 Day
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
|
Liczba pozycji zaworu
|
|
dostępność
|
5 Day
|
Typ akcesorium
|
Plates
|
Dostępna szybka dostawa
|
|
Liczba pozycji zaworu
|
1
|
dostępność
|
5 Day
|
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profinet-P580AEPN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profinet-240-240 | AVENTICS
European Instruction Manual: Series 501 502 503 Pneumatic Valves Transfert Plates
European Instruction Manual: Series 502 ISO 15407 1-2 Spool Valves 18mm
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 3_2-5_2-5_3-502-IM-503398-001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 3_2-5_2-5_3-502-IM-503399-001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 501-502-503-IM-515623-001
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profinet-P580AEPN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profinet-240-240 | AVENTICS
Catalog: Series 502 Directional Valve | AVENTICS
Catalog: Series 502 Pneumatic Valve System | AVENTICS - Americas
European Catalog: Pneumatic Valve System Quick Selection | AVENTICS
European Catalog: Series 501-502-503 Pneumatic Valve System Quick Selection | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system - ISO 15407-1 (M12) | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system - ISO 15407-2 (M12) | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system | AVENTICS
European Catalog: Series 502-503 pneumatic valve system - ISO 15407-1 and 15407-2 (M12) | AVENTICS
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Sistemas de válvulas series 500 y G3 y Electronics 580 | AVENTICS
Catalogue: 502 ISO15407-2 (M12 Embase) | AVENTICS
Catalogue: Ilots de distribution et électronique - ATEX | AVENTICS
Catalogue: Vannes Pneumatique 3_2-5_2-5_3 Contrôle directionnel 01443
Catalogue: Vannes Pneumatique Contrôle directionnel 01446
Po wybraniu nowego kraju/regionu produkty mogą być niedostępne, a pozycje z koszyka zostaną usunięte. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.