Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
As funções de controle do atuador de válvula comuns são pré-configuradas e prontas para monitorar e controlar as válvulas do painel de LCD ou do computador host
Tem suporte para portas de rede Modbus para rede com DCS SCADA ou PLCs para controle total da planta
Suporta rede Controlinc, inclusive topologia em anel com até 250 atuadores de válvula por principal
Envolto em uma caixa de aço inoxidável 316 NEMA/EEMAC tipo 4X IEC IP66 para montagem na parede com orifícios para montagem traseira ou suportes de montagem selados
Vários controles M250 de rede para seu host, a fim de automatizar milhares de atuadores e dezenas de milhares de pontos discretos auxiliares e de entrada e saída analógicos
O controle suporta Relatório-por-exceção (Report-By-Exception RBE) com todos os atuadores da rede, para melhorar drasticamente o tempo de resposta
Este produto é destinado apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).