Comunicadores de campo
Simplifique a manutenção no campo com o portfólio robusto, confiável e intrinsecamente seguro de comunicadores de campo
Monitorar e rastrear o status dos dispositivos no campo é uma parte essencial da operação diária da planta. Do software de gerenciamento de ativos aos comunicadores de campo, tudo deve funcionar em conjunto de forma perfeita para garantir que a manutenção seja eficiente, os dados sejam precisos e os dispositivos tenham integridade.
O conhecimento industrial de mais de 25 anos da Emerson na tecnologia de comunicadores portáteis reflete-se na sua família de comunicadores do campo, proporcionando o poderoso diagnóstico preventivo que simplifica o trabalho em campo.
With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.