Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-Trex Device Communicator

AMS Trex Device Communicator

Product Description

Melhore a confiabilidade com o AMS Trex Device Communicator. Aumente a produtividade no campo com a unidade Trex ao fazer tarefas diversas. Solucione problemas complexos do dispositivo com facilidade sem a necessidade de outras ferramentas especializadas. O comunicador Trex foi projetado para suportar condições extremas nas instalações de produção ou em torno delas e tem classificação de segurança, por isso ele pode ser levado com você aonde quer que você vá. Confie no Trex para apresentar resultados e manter seus recursos de campo confiáveis.

Produtos

Search
1-10 de 15 resultados para Products
Peso
Aproximadamente 1330 g (2,9 lbs)
Microprocessador
ARM Cortex A8/NXP de 800 MHZ
Memória flash interna
2 GB NAND e flash estendido de 32 GB
RAM
DDR3 SDRAM de 512 MB
Exibir
Display sensível ao toque resistiva, VGA, a cores, de 14,5 cm (5,7 pol.)
Tempo de operação da bateria
Mais de 8 horas de uso comum
Temperatura de operação
–20 °C a 55 °C (–4 °F a 122 °F)
Classificação da carcaça
IP54
Impacto
Testada para suportar uma queda de 1 metro sobre o concreto

Características

  • Elimine a necessidade de ferramentas especializadas com o recurso Power the loop
  • Solucione problemas de dispositivos em campo rapidamente com diagnósticos avançados
  • Configure e teste válvulas em linha
  • Aprimore a eficiência com uma interface de usuário moderna e intuitiva
  • Intrinsecamente seguro, para ir onde quer que você vá
  • Sincronize os dados de campo com o AMS Device Manager automaticamente

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 23 results for Parts & Accessories
: