Solução para previsão de equipamentos

Software de predição

Aplicações que transformam dados em inteligência preditiva para equipamentos rotativos e dispositivos de campo.

A conversão de dados em informações coloca você no controle

Há uma variedade de tecnologias disponíveis para coletar e analisar dados de ativos de campo. O que você faz com esses dados pode ser a diferença quando se trata de cumprir as metas de produção. Ferramentas de tendência, diagnóstico e configuração transformarão milhares de dados em informações práticas para o planejamento de atividades de manutenção eficientes e o funcionamento impecável das plantas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A conversão de dados em informações coloca você no controle
Um portal para tudo de que você precisa saber sobre a condição de ativos

Um portal para tudo de que você precisa saber sobre a condição de ativos

O AMS Machine Works é uma solução de software abrangente que simplifica muito o processo de diagnóstico e análise de falhas por meio da combinação de técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes, permitindo que a avaliação da vida útil das máquinas seja realizada com facilidade e precisão em suas instalações.

O AMS Machine Works é uma aplicação escalável com opções de implantação flexíveis que é fácil de usar e proporciona análises sofisticadas para usuários especializados. Com instalação e suporte baseados em nuvem para dispositivos móveis, você nunca ficará sem as informações de que precisa.
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Um portal para tudo de que você precisa saber sobre a condição de ativos
Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Tome decisões bem fundamentadas sobre a manutenção de dispositivos de campo

      Tome decisões bem fundamentadas com base em dados em tempo real

      O AMS Device Manager fornece acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes de instrumentos e válvulas, proporcionando uma visão das condições do dispositivo e informações para a resolução dos problemas detectados. Com base em dados em tempo real sobre as condições, o pessoal de operações e manutenção pode reagir rapidamente e tomar decisões bem fundamentadas.

      O AMS Device Manager permite a transformação digital como uma aplicação que adota padrões e protocolos abertos, proporcionando conectividade a uma ampla gama de dispositivos.  Ele também oferece manutenção preditiva para reduzir as paradas não programadas, aumentar a produtividade e melhorar a segurança.

      Saiba mais...
      Clique para continuar a leitura Tome decisões bem fundamentadas com base em dados em tempo real
      Ative o JavaScript para usar este site.