Gestão de alarmes DeltaV
Reduza os riscos do projeto com gestão de alarmes incorporado e aplicações analíticas
O sistema DeltaV central fornece um nível superior de visibilidade para alarmes ativos, desativados e alterados. As operações e aplicações analíticas do alarme do sistema DeltaV estão prontas para uso a partir do momento que elas recebem a autorização, ao contrário dos sistemas de gestão de alarmes em diversos níveis, com uma finalidade geral, que necessitam de hardware e software extra para a engenharia e a manutenção.
Os benefícios mais importantes incluem:
O DeltaV Alarm Help fornece uma direção para o operador, em profundidade e contextualizada, a partir da lista de alarmes para uma resposta consistente do operador. É também acessível a partir do display detalhado para revisão, quando o alarme estiver inativo. As descrições de alarme permitem uma identificação clara e precisa da condição anormal, ideal para uso com alarmes personalizados ou discretos.
A responsabilidade por alarmes impedidos e alterados contribui para operações seguras e eficientes. As funções do sistema nativo fornecem meios para identificar os alarmes alterados e segregar alarmes suprimidos segundo a propriedade. Os relatórios de auditoria de alarme programáveis, definidas com precisão, identificam as diferenças entre as propriedades do alarme configuradas e reais. Os estados shelving e fora de serviço operam independentemente para distinguir alarmes suprimidos do operador daqueles da manutenção.
O banner de alarmes do DeltaV fornece uma identificação imediata dos alarmes mais importantes, com base na prioridade, estado e tempo de ativação. A capacidade de ocultamento nativa do banner de alarmes consolida vários alarmes de prioridade baixa para a habilitação do alarme condicional e supressão do alarme dinâmico, realizados utilizando blocos de controle nativos e módulos para uma rápida e confiável redução geral do alarme. Quando acontecem os excessos de alarme, a aplicação do Alarm Mosaic apresenta os alarmes e quaisquer ações de controle sincronizadas para o operador como um padrão coerente, com identificação automática de similaridades significantes de alarme.
As operações de alarmes DeltaV e as aplicações analíticas são incorporadas ao sistema — sem um complemento de OPC separado — para uma redução significativa dos esforços de engenharia iniciais e contínuos. Suporte técnico e atualizações de software para operações de alarmes e aplicações analíticas estão incluídos no acordo de suporte do sistema básico, sem custos adicionais.