Monitoramento das condições da turbina eólica
Reduza os custos e o tempo de inatividade e maximize a produção de energia com manutenção preditiva.
O software Ovation™ Green e as tecnologias de automação da Emerson incluem soluções eólicas abrangentes baseadas em décadas de profundo conhecimento no setor da empresa.
Projetado especificamente para turbinas eólicas, nosso software de monitoramento de condições usa dados em tempo real para identificar rapidamente as causas principais de um problema antes que ele se expanda, o que permite a tomada de decisões mais rápidas e embasadas.
As soluções foram criadas para atender às necessidades únicas de cada turbina e podem ser adaptadas para serem implementadas em um conjunto de ativos eólicos.
O software SCADA e de gestão de ativos Ovation Green da Emerson, disponível para todas as plataformas de turbina eólica, é uma extensão natural da nossa solução de monitoramento de condições para uma visão bem integrada e abrangente da integridade das turbinas eólicas. Uma interface intuitiva fornece informações essenciais para o analista de vibração da sua organização sobre o estado das turbinas, produção, disponibilidade, alarmes, condições climáticas e muito mais.
O centro de monitoramento de condições da Emerson oferece aos clientes o acompanhamento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, de suas turbinas eólicas e parques eólicos. Os serviços padrão de cada solução de monitoramento de condições, incluem: preparação de dados cinemáticos, configuração inicial do sistema, coleta de dados de monitoramento da condição e processamento durante a fase de aprendizado (normalmente três meses).