Otimização das turbinas eólicas
Soluções de otimização de turbinas eólicas que reduzem as cargas, melhoram a produção e reduzem o custo energético.
Nossos especialistas em carga e controle eólicos são especializados em otimização de turbinas eólicas e fornecem uma ampla gama de recursos de controle avançado. Ao aplicar conhecimentos e serviços de integração de controle avançado, conseguimos reduzir as cargas e/ou melhorar a produção de energia e, assim, reduzir o custo energético.
Isso inclui algoritmos e drives para controlar o passo da lâmina da turbina principal, a velocidade do rotor, a potência do gerador e o posicionamento de movimento, além das funções de suporte, como resfriamento, lubrificação, fonte de alimentação etc.
Produção anual de energia (AEP).
Estratégias exclusivas de controle proprietário para melhorar a produção e o desempenho (2PI e torque).
Controle eficiente de passo e energia para produção ideal de energia.
Controle de passo individual para redução da inclinação e do movimento da nacelle e das cargas de fadiga e extremas da torre e da lâmina.
Amortecimento do trem de acionamento para redução de cargas de fadiga no trem de acionamento e na caixa de engrenagem.
Amortecimento ativo da torre para redução das cargas de fadiga da torre.
Caixa de ferramentas do software de carga e controle para otimizar o projeto e os cálculos de carga para todos os tamanhos de turbinas eólicas.